Surveliitmikud teras- ja vasktorudele, G 3/8" A, 10, Nikeldatud

013G4100

Vask/terasliitmikud 10 mm torule

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.025 Kilogram
Netokaal 0.02 Kilogram
Volume 0.077 Liter
EAN 5702420033105

 

Contain batteries No
Description Vask/terasliitmikud 10 mm torule
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kasutus teras- ja vasktorudele
Katserõhk [bar] 16 bar
Keere Väline
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Lõpp Nikeldatud
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tooterühm Compression fittings
Toru mõõt [mm] 10
Torudele Teras ja vask
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp Compression fittings for steel and copper tubings
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiilidele RA-FN 10
RA-N 10
RA-U/UN 10
RLV 10
RA-DV 10
RLV-S 10
Ühendused G 3/8" A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality