RAX disainkomplektid, Parempoole ühendusega termostaat, RAX, Valge RAL 9016

013G4007

Parempoolne 9016, komplektis RAX-andur, ventiil ja sulgemisventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.12 Kilogram
Netokaal 1.12 Kilogram
Volume 1.853 Liter
EAN 5702420059532

 

Anduri tüüp Termostaatiline andur
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Parempoolne 9016, komplektis RAX-andur, ventiil ja sulgemisventiil
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
Ehitus Parempoole ühendusega termostaat
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Komplekti osad Ventiil, andur, lukustus
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] 0.34 m³/h
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.03 m³/h
Kvs-väärtused [m³/h] [Max] 0.44 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüp RLV-X
SCIPi kausta nr c0678492-9b82-427a-8ba9-b942b9e7a5ad
SCIPi kausta tootenimi Right/Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Termostaadi mudel RAX
Tooterühm Products for design radiators
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp RAX Design sets
UNSPSC-KOOD 40101801
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili tüüp RA-URX, RLV-X
Värv Valge RAL 9016
Ühenduse suurus sisse Rp 1/2
Ühenduse suurus välja R 1/2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality