RAX disainkomplektid, Vasakpoolse ühendusega termostaat, RAX, Kroomitud

013G4004

Vasakpoolne kroom, komplektis RAX-andur, ventiil ja sulgemisventiil

Detalles del producto

Peso bruto 1.114 Kilogram
Peso neto 1.092 Kilogram
Volumen 1.853 Liter
EAN 5702420059549

 

China RoHS compliance Out of scope
Color Cromado
Contain batteries No
Contenido del juego Válvula, sensor, detentor
Description Conjunto izquierdo de cromo, incluye sensor RAX, válvula y detentor
Diseño Sensor montado a la izquierda
Diseño del sensor RAX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Grupo de productos Products for design radiators
N.° de expediente SCIP b4fc2faa-649f-4595-8bf3-3d7227e643e5
Nombre del producto en el expediente SCIP Right/Left-set Chrome (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Presión de trabajo [bar] [Max] 10 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entrada Rp 1/2
Tamaño de la conexión de salida R 1/2
Temperatura del caudal [°C] [Max] 120 °C
Tipo RAX Design sets
Tipo de sensor Sensor termostático
Tipo de válvula RA-URX, RLV-X
Tipo RLV RLV-X
Valor kv en Xp = 0,5 - 2,0K [m³/h] [Max] 0.34 m³/h
Valor kv en Xp = 0,5 - 2,0K [m³/h] [Min] 0.03 m³/h
Valores kvs [m³/h] [Max] 0.44 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality