RAX disainkomplektid, Nurkne, RAX, Kroomitud

013G4003

Parempoolne kroom, komplektis RAX-andur, ventiil ja sulgemisventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.102 Kilogram
Netokaal 1.102 Kilogram
Volume 1.788 Liter
EAN 5702420059501

 

Anduri tüüp Termostaatiline andur
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Parempoolne kroom, komplektis RAX-andur, ventiil ja sulgemisventiil
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
Ehitus Nurkne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Komplekti osad Ventiil, andur, lukustus
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] 0.34 m³/h
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.03 m³/h
Kvs-väärtused [m³/h] [Max] 0.44 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüp RLV-X
SCIPi kausta nr b4fc2faa-649f-4595-8bf3-3d7227e643e5
SCIPi kausta tootenimi Right/Left-set Chrome (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Termostaadi mudel RAX
Tooterühm Products for design radiators
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp RAX Design sets
UNSPSC-KOOD 40101801
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili tüüp RA-URX, RLV-X
Värv Kroomitud
Ühenduse suurus sisse Rp 1/2
Ühenduse suurus välja R 1/2

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality