Mikroplaat-soojusvaheti, XB12L-1, Plaatide arv: 30

004H7529

25 bar, Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 4.092 Kilogram
Netokaal 3.88 Kilogram
Volume 4.976 Liter
EAN 5702425108655

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 25 mm
Connection length 2 [mm] 25 mm
Connection size 1 5/4
Connection size 2 5/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE No
Jootematerjal Vask
Kategooria I
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 289 mm
Kogulaius [mm] 118 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te XB12L-1-30_2Cu_25_S1_7G5/4
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal 1.4404
Plaadimuster L
Plaatide arv 30
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 63 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] 234 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -196 °C
Toote nimetus Mikroplaat-soojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Tootja nimi Danfoss
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 25 bar
Tüüp XB12L-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
Vedelikurühm 2
Vertical center porthole 1[mm] 234 mm
Vertical center porthole 2[mm] 234 mm
Volume per channel 1 [l] 0.045 L
Volume per channel 2 [l] 0.045 L
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 25 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 25 mm
Ühendusstandard ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality