Mikroplaat-soojusvaheti, XB25H, Plaatide arv: 30

004H4329

25 bar, Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 4.13 Kilogram
Netokaal 3.67 Kilogram
Volume 9.721 Liter
EAN 5702425134180

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE No
Jootematerjal Vask
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 491 mm
Kogulaius [mm] 95 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te XB25H-1-30_2Cu_25_S1_2G3/4
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimuster H
Plaatide arv 30
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 45 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -196 °C
Toote nimetus Mikroplaat-soojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 25 bar
Tüüp XB25H
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
Vedelikurühm 2
Vertical center porthole 1[mm] 442 mm
Vertical center porthole 2[mm] 442 mm
Volume per channel 1 [l] 0.059 L
Volume per channel 2 [l] 0.059 L
Ühendusstandard ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality