Mikroplaat-soojusvaheti, XB66L-1, Plaatide arv: 60

004B1963

16 bar, Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 70.35 Kilogram
Netokaal 48.4 Kilogram
Volume 264 Liter
EAN 5702425114519

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 80 mm
Connection length 2 [mm] 80 mm
Connection size 1 DN65
Connection size 2 DN65
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE No
Jootematerjal Vask
Kategooria II
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 706 mm
Kogulaius [mm] 296 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te XB66L-1-60_2Cu_16_S1_2DN65CF_S
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal 1.4404
Plaadimuster L
Plaatide arv 60
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 180 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] 583 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -196 °C
Toote nimetus Mikroplaat-soojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Tootja nimi Danfoss
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 16 bar
Tüüp XB66L-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
Vedelikurühm 2
Vertical center porthole 1[mm] 583 mm
Vertical center porthole 2[mm] 583 mm
Volume per channel 1 [l] 0.479 L
Volume per channel 2 [l] 0.479 L
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 80 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 80 mm
Ühendusstandard ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality