Mikroplaat-soojusvaheti, XB59M-1, Plaatide arv: 80

004B1934

25 bar, Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 29.801 Kilogram
Netokaal 27.9 Kilogram
Volume 40.716 Liter
EAN 5710104032429

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE No
Jootematerjal Vask
Kategooria II
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 613 mm
Kogulaius [mm] 186 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te XB59M-1-80_2Cu_25_S1_2G2_SB
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal 1.4404
Plaadimuster M
Plaatide arv 80
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 92 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] 519 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -196 °C
Toote nimetus Mikroplaat-soojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Tootja nimi Danfoss
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 25 bar
Tüüp XB59M-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
Vedelikurühm 2
Vertical center porthole 1[mm] 519 mm
Vertical center porthole 2[mm] 519 mm
Volume per channel 1 [l] 0.156 L
Volume per channel 2 [l] 0.156 L
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 52 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 52 mm
Ühendusstandard ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality