NovoCon XL, DN 200-250

003Z8563

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

NovoCon XL, Digitaalne täiturmootor ventiilile AB-QM DN 200-250

Toote üksikasjad

Brutokaal 8.833 Kilogram
Netokaal 6.3 Kilogram
Volume 26.565 Liter
EAN 5714279426243

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon XL, Digitaalne täiturmootor ventiilile AB-QM DN 200-250
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP protection class IP54
Juhtimissignaali tüüp 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Kaabel komplektis Ei
Käik [mm] 80 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimiskarakteristik Lineaarne / Võrdne protsendimäär
SCIPi kausta nr 7f4cdd74-39d1-48dc-a3f5-2b8f7218fe43
SCIPi kausta tootenimi NovoCon XL
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Tüüp NovoCon XL
Ühilduvus AB-QM suurusega DN 200-250

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality