NovoCon L, DN 125-150, Vedru üles

003Z8561

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

NovoCon L, Digitaalne ajam, sobib AB-QM DN 125-150, vedru alla turvafunktsiooniga

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.593 Kilogram
Netokaal 8.9 Kilogram
Volume 18.081 Liter
EAN 5714279426229

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon L, Digitaalne ajam, sobib AB-QM DN 125-150, vedru alla turvafunktsiooniga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP protection class IP54
Juhtimissignaali tüüp 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Kaabel komplektis Ei
Käik [mm] 50 mm
Ohutusfunktsioon Vedru üles
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimiskarakteristik Lineaarne / Võrdne protsendimäär
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Tüüp NovoCon L
Ühilduvus AB-QM suurusega DN 125-150

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality