NovoCon M, Digitaalne täiturmootor ventiilile AB-QM DN 40-100

003Z8540

NovoCon M, Digitaalne täiturmootor ventiilile AB-QM DN 40-100

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.7 Kilogram
Netokaal 0.7 Kilogram
Volume 3.529 Liter
EAN 5714279038613

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon M, Digitaalne täiturmootor ventiilile AB-QM DN 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
IP protection class IP 54 (IP 40 tagurpidi)
Juhtimissignaali tüüp 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Kaabel komplektis Ei
Käik [mm] 20 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Tüüp NovoCon M
Ühilduvus AB-QM suurusega DN 40-100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality