Täiturmootorid ChangeOver6, NovoCon'ile, Toitepinge [V] AC: 24, 1 m

003Z8521

Täiturmootor NovoCon S ChangeOver6 ventiilile, koos pinnaanduritega

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.742 Kilogram
Netokaal 0.682 Kilogram
Volume 2 Liter
EAN 5702428964654

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Täiturmootor NovoCon S ChangeOver6 ventiilile, koos pinnaanduritega
IP protection class IP53
Juhtimissignaali tüüp 2-punkti
Kaabli pikkus [m] 1 m
Kasutus NovoCon'ile
REACHi kandidaatainete loend No
Seadme etikett Yes
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Other valves
Töömoment [Nm] 10 N-m
Tüüp ChangeOver6 actuators

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality