NovoCon S, Digitaalne täiturmootor ventiilile AB-QM DN 10-32

003Z8504

NovoCon S, Digitaalne täiturmootor ventiilile AB-QM DN 10-32

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.376 Kilogram
Netokaal 0.345 Kilogram
Volume 1.011 Liter
EAN 5702425203855

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon S, Digitaalne täiturmootor ventiilile AB-QM DN 10-32
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
IP protection class IP 54 (IP 40 tagurpidi)
Juhtimissignaali tüüp 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Kaabel komplektis Ei
Käik [mm] 7 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Tüüp NovoCon S
Ühilduvus AB-QM suurusega DN 10-32

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality