PFM 1000, 20 bar

003Z8261

PFM 1000, 10 bar, mõõteseade jahutuse, kütte ja soojatarbevee vooluhulkade mõõtmiseks

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.582 Kilogram
Netokaal 2.5 Kilogram
Volume 11.52 Liter
EAN 5702428581165

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PFM 1000, 10 bar, mõõteseade jahutuse, kütte ja soojatarbevee vooluhulkade mõõtmiseks
EU RoHS compliance Yes with exemptions
IP protection class IP65
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk [bar] 20 bar
SCIPi kausta nr fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
SCIPi kausta tootenimi 003Z8261
Seadme etikett Yes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -5 °C
Tooterühm Manual balancing
Tüüp PFM 1000

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality