LENO MSV-D, DN 50, Sisekeere

003Z7006

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 50

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.43 Kilogram
Netokaal 2.38 Kilogram
Volume 1.42 Liter
EAN 5702424617882

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 50
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-väärtused [m³/h] 40 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIPi kausta tootenimi MSV-D/ASV-D
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tooterühm Manual balancing
Tüüp LENO MSV-D
Ventiili korpuse materjal CW 617N
Ventiili suurus DN 50
Ühenduse tüüp Sisekeere
Ühendused Rp 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality