ASV-BD, DN 15, Sisekeere

003Z4041

ASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.818 Kilogram
Netokaal 0.806 Kilogram
Volume 2.189 Liter
EAN 5702420114620

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-väärtused [m³/h] 3 m³/h
Paigaldusasend Pealevoolu toru
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 20
SCIPi kausta nr 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIPi kausta tootenimi "ASV-BD"
Seadistusskaala Jah
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -20 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Tooterühm Automatic balancing
Tühjendusfunktsioon Valikuline, lisavarustusena
Tüüp ASV-BD
Ventiili korpuse materjal DZR messing
Ventiili rõhukadu [kPa] [Min] 10 KPa
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga piiramine Jah
Ühenduse tüüp Sisekeere

Dodatki

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality