LENO MSV-BD, DN 25, Sisekeere

003Z4003

MSV-BD DN 25, sisekeere, käsiseadega ventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.072 Kilogram
Netokaal 0.985 Kilogram
Volume 1.37 Liter
EAN 5702420084824

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-BD DN 25, sisekeere, käsiseadega ventiil
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 2.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-väärtused [m³/h] 9.5 m³/h
Mõõteniplid Mõõteniplitega
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 20
SCIPi kausta nr d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIPi kausta tootenimi MSV-BD DN15-DN50 (2)
Seadistusskaala Jah
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -20 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Tooterühm Manual balancing
Tühjendusfunktsioon Jah
Tüüp LENO MSV-BD
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal DZR messing
Ventiili suurus DN 25
Ühenduse tüüp Sisekeere
Ühendused G 1"

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality