LENO MSV-BD, DN 15 LF, Väike vooluhulk, Sisekeere

003Z4000

MSV-BD DN 15 LF, sisekeere, käsiseadega ventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.814 Kilogram
Netokaal 0.802 Kilogram
Volume 1.376 Liter
EAN 5702420084886

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-BD DN 15 LF, sisekeere, käsiseadega ventiil
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 2.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-väärtused [m³/h] 2.5 m³/h
Mõõteniplid Mõõteniplitega
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 20
SCIPi kausta nr d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIPi kausta tootenimi MSV-BD DN15-DN50 (2)
Seadistusskaala Jah
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -20 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Tooterühm Manual balancing
Tühjendusfunktsioon Jah
Tüüp LENO MSV-BD
Ventiili korpuse materjal DZR messing
Ventiili suurus DN 15 LF
Voolu tüüp Väike vooluhulk
Ühenduse tüüp Sisekeere
Ühendused G ½"

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality