Täiturmootorid ChangeOver6, Toitepinge [V] AC: 230, 1.5 m

003Z3154

ChangeOver6 Actuator, 230V AC, 1,5 m

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.667 Kilogram
Netokaal 0.65 Kilogram
Volume 1.92 Liter
EAN 5702424608460

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ChangeOver6 Actuator, 230V AC, 1,5 m
IP protection class IP53
Juhtimissignaali tüüp 2-punkti
Kaabli pikkus [m] 1.5 m
REACHi kandidaatainete loend No
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Other valves
Töömoment [Nm] 10 N-m
Tüüp ChangeOver6 actuators

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality