AB-PM, DN 40, Väliskeere

003Z1435

AB-PM DN 40, kombineeritud automaatne tasakaalustusventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.905 Kilogram
Netokaal 6.834 Kilogram
Volume 18.073 Liter
EAN 5710104095493

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM DN 40, kombineeritud automaatne tasakaalustusventiil
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] 400 KPa
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Min] 42 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulsstoru pikkus [m] 2.5 m
Paigaldusasend Tagasivoolu toru
Qnom tehase seadeväärtus (Δpr 25 kPa) 5000 L/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Automatic balancing
Täiturmootori ühendus Danfossi standard
Tüüp AB-PM
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili suurus DN 40
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality