AB-PM, DN 15, Kõrge rõhk, Väliskeere

003Z1412

AB-PM HP DN 15, ilma mõõtenipliteta, kombineeritud automaatne tasakaalustusventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.603 Kilogram
Netokaal 0.53 Kilogram
Volume 1.299 Liter
EAN 5710104083711

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM HP DN 15, ilma mõõtenipliteta, kombineeritud automaatne tasakaalustusventiil
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] 400 KPa
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Min] 28 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulsstoru pikkus [m] 1.5 m
Max vooluhulk diferentsiaalrõhku 10 kPa juures [m3/h] 0.5 m³/h
Paigaldusasend Pealevoolu toru
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu variant Kõrge rõhk
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr 08b52bd3-d521-4f86-9737-e4f8aa766261
SCIPi kausta tootenimi AB-PM DN15 HP without test plugs
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Automatic balancing
Täiturmootori ühendus M30 x 1.5
Tüüp AB-PM
Ventiili korpuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili suurus DN 15
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality