AB-PM, DN 10, Kõrge rõhk, Väliskeere

003Z1411

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AB-PM HP DN 10, ilma mõõtenipliteta, kombineeritud automaatne tasakaalustusventiil

Podatki o izdelku

Brutokaal 0.49 Kilogram
Netokaal 0.48 Kilogram
Volume 1.378 Liter
EAN 5710104083704

 

Description AB-PM HP DN 10, brez merilnih priključkov, kombinirani ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje
Diferenčni tlak [kPa] [Maks] 400 KPa
Diferenčni tlak [kPa] [Min] 28 KPa
Dolžina impulzne cevi [m] 1.5 m
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP AB-PM DN10 HP without test plugs
Material ohišja ventila DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Najv. pretok ob dp = 10 kPa [m3/h] 0.2 m³/h
Položaj vgradnje Dovodna cev
Priključek pogona M30 x 1.5
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Automatic balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip AB-PM
Tlačna stopnja PN 16
Tlačna stopnja Visok tlak
Velikost ventila DN 10
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP a38bff3b-5433-419c-92bc-48b229b7fb3b

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality