AB-PM, DN 25, Väliskeere

003Z1404

AB-PM DN 25, ilma mõõtenipliteta, kombineeritud automaatne tasakaalustusventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.418 Kilogram
Netokaal 1.338 Kilogram
Volume 1.562 Liter
EAN 5710104034812

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM DN 25, ilma mõõtenipliteta, kombineeritud automaatne tasakaalustusventiil
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] 400 KPa
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Min] 18 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulsstoru pikkus [m] 1.5 m
Max vooluhulk diferentsiaalrõhku 10 kPa juures [m3/h] 1.2 m³/h
Paigaldusasend Pealevoolu toru
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr 51867d79-4bd8-49ae-bb46-2c69a351a29b
SCIPi kausta tootenimi AB-PM DN25 without test plugs
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Automatic balancing
Täiturmootori ühendus M30 x 1.5
Tüüp AB-PM
Ventiili korpuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili suurus DN 25
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality