ASV-PV 3G, DN 65, 35 kPa - 75 kPa, Äärik

003Z0633

ASV-PV DN 65, 35-75 kPa, automaatne tasakaalustusventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 42 Kilogram
Netokaal 42 Kilogram
Volume 90 Liter
EAN 5702421558492

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 65, 35-75 kPa, automaatne tasakaalustusventiil
Diferentsiaalrõhu seadistus [kPa] [Max] 75 KPa
Diferentsiaalrõhu seadistus [kPa] [Min] 35 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulsstoru pikkus [m] 2.5 m
Kvs-väärtused [m³/h] 48 m³/h
Paigaldusasend Tagasivoolu toru
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
SCIPi kausta tootenimi "ASV-PV Dn 65-100 1"
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Tehaseseadistus [kPa] 60 KPa
Tooterühm Automatic balancing
Tüüp ASV-PV 3G
Ventiili korpuse materjal Hallmalm (EN-GJL-250)
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] 250 KPa
Ventiili suurus DN 65
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality