ASV-PV 3G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Väliskeere

003Z0611

ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, väliskeere, automaatne tasakaalustusventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.28 Kilogram
Netokaal 6.51 Kilogram
Volume 12.167 Liter
EAN 5702421558409

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, väliskeere, automaatne tasakaalustusventiil
Diferentsiaalrõhu seadistus [kPa] [Max] 25 KPa
Diferentsiaalrõhu seadistus [kPa] [Min] 5 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulsstoru pikkus [m] 2.5 m
Kvs-väärtused [m³/h] 20 m³/h
Paigaldusasend Tagasivoolu toru
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Tehaseseadistus [kPa] 10 KPa
Tooterühm Automatic balancing
Tüüp ASV-PV 3G
Ventiili korpuse materjal Hallmalm (EN-GJL-250)
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] 250 KPa
Ventiili suurus DN 50
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality