Termo. käitatav veeventiil, FJVA 25, G, 1

003N8216

Korpuse materjal: Messing, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb anduri temp. tõusmisel

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.518 Kilogram
Netokaal 1.33 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423035779

 

Avamiskonfiguratsioon Avaneb anduri temp. tõusmisel
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 6.4 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 0 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Hiina
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 5.5 m³/h
Möödaviik (Ø) [mm] 2.5 mm
Möödaviik (Ø) [tolli] 13/128 in
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIPi kausta tootenimi AVTA FJVA
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja Neutraalsed kandjad
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Suurim töörõhk [bar] 16 bar
Suurim töörõhk [psig] 232 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 77 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] 25 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 149 °F
Toote nimetus Termo. käitatav veeventiil
Tooterühm Water regulating valves
Tüüp FJVA 25
Vooluava suurus [mm] 25 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 1 in
Ühenduse suurus [in] 1
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality