Varuosa, AVTB; AVTA, Termostaatiline element

003N0075

Tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: AVTB; AVTA, Tüübinimetus: Termostaatiline element, Termostaatiline element

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.44 Kilogram
Netokaal 0.298 Kilogram
Volume 2.076 Liter
EAN 5702423002498

 

Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] 18 x 210 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] 23/32 x 8 1/4 in
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] 78 3/4 in
Kapilllaartoru pikkus [mm] 2000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Laadimistüüp Universaalne
Max andur temperatuur [°C] 57 °C
Max andur temperatuur [°F] 134.6 °F
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Temp-vahemik AVTA/FJVA [°C] [max] 30 °C
Temp-vahemik AVTA/FJVA [°C] [min] 0 °C
Temp-vahemik AVTA/FJVA [°F] [max] 86 °F
Temp-vahemik AVTA/FJVA [°F] [min] 32 °F
Temp-vahemik AVTB/FJV [°C] [max] 30 °C
Temp-vahemik AVTB/FJV [°C] [min] 0 °C
Temp-vahemik AVTB/FJV [°F] [max] 86 °F
Temp-vahemik AVTB/FJV [°F] [min] 32 °F
Toote nimetus Termostaatiline element
Tootele kasutamiseks AVTA
AVTB
Tooterühm Water valves spare parts
Tüübinimetus Termostaatiline element
Tüüp Spare part

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality