Varuosa, AVTB; AVTA, Termostaatiline element

003N0062

Tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: AVTB; AVTA, Tüübinimetus: Termostaatiline element, Termostaatiline element

Produktdetaljer

Brutto hmotnost 0.438 Kilogram
Čistá hmotnost 0.389 Kilogram
Objem 2.076 Liter
EAN 5702423024186

 

EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Formát balení Multi balení
Fyldningstype Universel
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Indeholder batterier No
Kap. - délka trubice, část [in] 78 3/4 in
Kapillarrørslængde [mm] 2000 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Maks. følertemperatur [°C] 125 °C
Maks. følertemperatur [°F] 257 °F
Množství na formát balení 20 pc
Označení typu Termostatický element
Používá se pro výrobek AVTA
AVTB
Produktgruppe Water valves spare parts
Produktnavn Termostatisk element
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
SCIP-dossier nr. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Temp.område AVTA/FJVA [°C] [Maks.] 90 °C
Temp.område AVTA/FJVA [°C] [Min.] 50 °C
Temp.område AVTB/FJV [°F] [Maks.] 194 °F
Temp.område AVTB/FJV [°F] [Min.] 122 °F
Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°F] [Max] 194 °F
Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°F] [Min] 122 °F
Teplotní rozsah AVTB/FJV [°C] [Max] 90 °C
Teplotní rozsah AVTB/FJV [°C] [Min] 50 °C
Type Spare part

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality