Veeventiilide lisavarustus

003N0051

Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 72

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.21 Kilogram
Netokaal 0.198 Kilogram
Volume 0.221 Liter
EAN 5702423008070

 

Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] 18 x 210 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] 23/32 x 8 1/4 in
Anduritasku pikkus [mm] 220 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli] 8 11/16 in
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile 72 tükki
Materjali spets. Messing
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Sisemine/väline ühendus Väline
Toote nimetus Anduri tasku
Tootele kasutamiseks AVTA
AVTB
Tooterühm Water valves accessories
Tüübinimetus Anduri tasku
Tüüp Accessory
Ühenduse suurus [in] 3/4 - 14
Ühenduse tüüp NPT
Ühendusstandard ANSI/ASME B1.20.1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality