ASV-I, DN 25, Sisekeere

003L7643

ASV-I DN 25, sisekeere, seadistusventiil

Toote üksikasjad

Bruttovægt 0.84 Kilogram
Nettovægt 0.646 Kilogram
Volume 5.299 Liter
EAN nr. 5702421527931

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-I DN 25, sisekeere, seadistusventiil
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-værdier [m³/h] 4 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Monteringsposition Forsyningsrør
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIPi kausta tootenimi "ASV-I/M"
Seadistusskaala Jah
Tooterühm Automatic balancing
Trykklasse PN 16
Tühjendusfunktsioon Ei
Tüüp ASV-I
Ventilhusets materiale Messing
Ventilstørrelse DN 25
Vooluhulga piiramine Jah
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality