Automaatne möödaviiguregulaator, AVDO, DN 20, Nurkne, Sisekeere, Väliskeere

003L6008

Omajõuline konstantse vooluhulga ventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.8 Kilogram
Netokaal 0.768 Kilogram
Volume 1.032 Liter
EAN 5702420017129

 

Contain batteries No
Description Omajõuline konstantse vooluhulga ventiil
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.5 bar
Ehitus Nurkne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
SCIPi kausta tootenimi AVDO COMMERCIAL 20
Seadistused [bar] [Max] 0.5 bar
Seadistused [bar] [Min] 0.05 bar
Sisendi ühenduse tüüp Sisekeere
Tooterühm Automatic Bypass Control
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp AVDO
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili suurus DN 20
Väljavooluava ühenduse tüüp Väliskeere
Ühenduse suurus sisse Rp 3/4
Ühenduse suurus välja R 3/4
Ühenduse tüüp Threaded
Ühendused 3/4"

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality