Automaatne möödaviiguregulaator, AVDO, DN 15, Nurkne, Sisekeere, Väliskeere

003L6003

Omajõuline konstantse vooluhulga ventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.706 Kilogram
Netokaal 0.706 Kilogram
Volume 1.101 Liter
EAN 5702420017082

 

Contain batteries No
Description Omajõuline konstantse vooluhulga ventiil
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.5 bar
Ehitus Nurkne
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
SCIPi kausta tootenimi AVDO COMMERCIAL 15
Seadistused [bar] [Max] 0.5 bar
Seadistused [bar] [Min] 0.05 bar
Sisendi ühenduse tüüp Sisekeere
Tooterühm Automatic Bypass Control
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp AVDO
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili suurus DN 15
Väljavooluava ühenduse tüüp Väliskeere
Ühenduse suurus sisse Rp 1/2
Ühenduse suurus välja R 1/2
Ühenduse tüüp Threaded
Ühendused 1/2"

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality