H-ühenduse ventiilid, RLV-K, 15, Sirge

003L0280

Valmidus tühjendamiseks, 1- ja 2-torusüsteemidele

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.59 Kilogram
Netokaal 0.582 Kilogram
Volume 0.377 Liter
EAN 5702421034392

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Valmidus tühjendamiseks, 1- ja 2-torusüsteemidele
Ehitus Sirge
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Katserõhk [bar] 16 bar
Kaugust keskkohast keskkohani [mm] 50 mm
Kvs-väärtused [m³/h] 1.4 m³/h
Pind Nikeldatud
Rakendus Kahetorusüsteem
Ühetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239
SCIPi kausta tootenimi RLV-K, H-piece
Seadme etikett Yes
Tooterühm H-piece valves
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp RLV-K
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili suurus 15
Ühendus radiaatoriga R 1/2
Ühendus süsteemiga G 3/4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality