AVQT, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 1.6, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba

003H6760

AVQT PN25 15/2,5 /0,2 keere peale-/tagasivool

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.065 Kilogram
Netokaal 3.065 Kilogram
Volume 9.324 Liter
EAN 5702421542811

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQT PN25 15/2,5 /0,2 keere peale-/tagasivool
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Vooluhulga- ja temperatuuriregulaator
Funktsioon VSP - P Ei
Funktsioon VSP - Q Jah
Funktsioon VSP - T Jah
Kavitatsioonitegur 0.6
Kavitatsioonitegur 100% 0.41
Kavitatsioonitegur 25% 0.69
Kavitatsioonitegur 50% 0.62
Kavitatsioonitegur 75% 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 2.5 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.02
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 16
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Ei
Seadistuse tüüp None
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendi DP materjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM
Tüüp AVQT
Ventiili koonuse DP materjal Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjal Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Jah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] 0.2 bar
Vooluhulk [m3/h] [Max] 1.6 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 0.07 m³/h
Vooluhulk [m³/h] 1.4 m³/h
Ühenduse suurus G 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality