AVPB, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool

003H6452

AVPB PN25 15/1,6 0,3-2,0 keere tagasivool

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.552 Kilogram
Netokaal 3.552 Kilogram
Volume 9.502 Liter
EAN 5702421539712

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPB PN25 15/1,6 0,3-2,0 keere tagasivool
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 2 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.3 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 20 bar
dPb virtuaalne 0.2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Dif.rõhu ja vooluhulga piirik
Funktsioon VSP - P Jah
Funktsioon VSP - Q Jah
Funktsioon VSP - T Ei
Kavitatsioonitegur 0.6
Kavitatsioonitegur 100% 0.41
Kavitatsioonitegur 25% 0.69
Kavitatsioonitegur 50% 0.62
Kavitatsioonitegur 75% 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 1.6 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.02
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon Tagasivool
PN alternatiivne VSP 16
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu regulaator
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendi DP materjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM
Tüüp AVPB
Ventiili koonuse DP materjal Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjal Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga piiramine Jah
Vooluhulga reguleerimine Ei
Vooluhulk [m3/h] [Max] 0.9 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 0.03 m³/h
Vooluhulk [m³/h] 0.86 m³/h
Ühenduse suurus G 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality