Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
003H6451 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
AVPB, PN 25, DN 50, Vooluhulk [m³/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 2 1/2 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPB, PN 25, DN 50, Vooluhulk [m³/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 2 1/2 A, Paigaldusversioon: Tagasivool AVPB, PN 25, DN 50, Vooluhulk [m³/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 2 1/2 A, Paigaldusversioon: Tagasivool](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143136/ID037342766681-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPB, PN 25, DN 50, Vooluhulk [m³/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 2 1/2 A, Paigaldusversioon: Tagasivool AVPB, PN 25, DN 50, Vooluhulk [m³/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 2 1/2 A, Paigaldusversioon: Tagasivool](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143136/ID037342766681-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPB, PN 25, DN 50, Vooluhulk [m³/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 2 1/2 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
003H6451
AVPB PN25 50/20 0,2-1,0 keere tagasivool