Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
003H6445 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
AVPB, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPB, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool AVPB, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143136/ID037342766681-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPB, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool AVPB, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143136/ID037342766681-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPB, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
003H6445
AVPB PN25 15/2,5 0,2-1,0 keere tagasivool