AVP, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 3/4 A

003H6202

AVP PN16 15/4 0,05-0,5 keere tagasivool

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.928 Kilogram
Netokaal 1.928 Kilogram
Volume 4.484 Liter
EAN 5702421537206

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVP PN16 15/4 0,05-0,5 keere tagasivool
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 0.5 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.05 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Dif.rõhu regulaator
Funktsioon VSP - P Jah
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
Kavitatsioonitegur 0.6
Kavitatsioonitegur 100% 0.41
Kavitatsioonitegur 25% 0.69
Kavitatsioonitegur 50% 0.62
Kavitatsioonitegur 75% 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 4 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.02
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon Tagasivool
PN alternatiivne VSP 0
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu regulaator
SCIPi kausta nr c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9
SCIPi kausta tootenimi AVP PN16 DN15-32 RETURN
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendi DP materjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM
Tüüp AVP
Ventiili koonuse DP materjal Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjal Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Ühenduse suurus G 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality