AFPQ 24, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 160 cm²

003G5718

Toote üksikasjad

Brutokaal 36.8 Kilogram
Netokaal 26.2 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN 5715162388464

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 1 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.2 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Dif.rõhu ja vooluhulga regulaator
Korpuse materjal Teras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] [Max] 125 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 65 mm
Nimirõhk [bar] 40 bar
Paigaldusversioon Pealevool
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 1 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 0.2 bar
Rõhuklass PN 40
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu regulaator
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 160 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 40 bar
Tüüp AFPQ 24
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Jah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] 0.2 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality