AFD 2, PN 16, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5632

Rõhu alandamise ajam

Toote üksikasjad

Brutokaal 25.5 Kilogram
Netokaal 15 Kilogram
Volume 201.6 Liter
EAN 5710104518633

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Rõhu alandamise ajam
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 1 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhualandusregulaator
Korpuse materjal Teras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] [Max] 250 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 65 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon Pealevool
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 0.7 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 0.1 bar
Rõhuklass PN 16
Rõhuregulaator Rõhualandusregulaator
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 320 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 16 bar
Tüüp AFD 2
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality