AFD 2, PN 40, 3.00 bar - 8.50 bar, 80 cm²

003G5624

Pressure reduction actuator

Toote üksikasjad

Brutokaal 12.566 Kilogram
Netokaal 9.67 Kilogram
Volume 68.517 Liter
EAN 5715162001479

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pressure reduction actuator
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 8.5 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 3 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhualandusregulaator
Korpuse materjal Teras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] [Max] 125 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 65 mm
Nimirõhk [bar] 40 bar
Paigaldusversioon Pealevool
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 8.5 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 3 bar
Rõhuklass PN 40
Rõhuregulaator Rõhualandusregulaator
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 80 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 40 bar
Tüüp AFD 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality