AFP 2, PN 16, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5611

Diferentsiaalrõhu ajam

Toote üksikasjad

Brutokaal 48.5 Kilogram
Netokaal 40 Kilogram
Volume 189.24 Liter
EAN 5710104518220

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Diferentsiaalrõhu ajam
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 0.35 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Dif.rõhu regulaator
Korpuse materjal Teras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] [Max] 250 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 65 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rõhuklass PN 16
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu regulaator
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 640 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 16 bar
Tüüp AFP 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality