PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Äärik

003G1543

Paigalduskomplekt PCV-VFQ21 PN25 100/125 äärik

Toote üksikasjad

Brutokaal 84.5 Kilogram
Netokaal 84.5 Kilogram
Volume 218.88 Liter
EAN 5702421814017

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Paigalduskomplekt PCV-VFQ21 PN25 100/125 äärik
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 15 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.5 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon PCV paigalduskomplekt
Kavitatsioonitegur 0.4
Kavitatsioonitegur 100% 0.35
Kavitatsioonitegur 25% 0.65
Kavitatsioonitegur 50% 0.62
Kavitatsioonitegur 75% 0.4
Kvs-väärtused [m³/h] 125 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 100 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
Reguleerimise suhtarv 300:1
Rõhuklass PN 25
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt suletud
Tihendusmaterjal EPDM
Tooterühm Pilot - controlled valves
Täituri suurus [cm2] 250 cm²
Tüüp PCV-VFQ 21
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 100
Vooluhulga karakteristik Lineaarne optimeeritud
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality