PCV-VFQ 21, PN 16, DN 200, 450 m³/h, Äärik

003G1536

Paigalduskomplekt PCV-VFQ21 PN16 200/450 äärik

Toote üksikasjad

Brutokaal 296.8 Kilogram
Netokaal 271 Kilogram
Volume 944.801 Liter
EAN 5702421813973

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Paigalduskomplekt PCV-VFQ21 PN16 200/450 äärik
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.5 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon PCV paigalduskomplekt
Kavitatsioonitegur 0.2
Kavitatsioonitegur 100% 0.16
Kavitatsioonitegur 25% 0.31
Kavitatsioonitegur 50% 0.31
Kavitatsioonitegur 75% 0.2
Kvs-väärtused [m³/h] 450 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 200 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Reguleerimise suhtarv 550:1
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt suletud
Tihendusmaterjal EPDM
Tooterühm Pilot - controlled valves
Täituri suurus [cm2] 630 cm²
Tüüp PCV-VFQ 21
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4513
Ventiili suurus DN 200
Vooluhulga karakteristik Lineaarne optimeeritud
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality