PCV-VFG 21, PN 16, DN 200, 450 m³/h, Äärik

003G1506

Paigalduskomplekt PCV-VFG21 PN16 200/450 äärik

Toote üksikasjad

Brutokaal 265 Kilogram
Netokaal 265 Kilogram
Volume 547.2 Liter
EAN 5702421813690

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Paigalduskomplekt PCV-VFG21 PN16 200/450 äärik
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 15 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon PCV paigalduskomplekt
Kavitatsioonitegur 0.2
Kavitatsioonitegur 100% 0.15
Kavitatsioonitegur 25% 0.31
Kavitatsioonitegur 50% 0.25
Kavitatsioonitegur 75% 0.2
Kvs-väärtused [m³/h] 450 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 200 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 550:1
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt suletud
Tihendusmaterjal EPDM
Tooterühm Pilot - controlled valves
Täituri suurus [cm2] 630 cm²
Tüüp PCV-VFG 21
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4513
Ventiili suurus DN 200
Vooluhulga karakteristik Lineaarne optimeeritud
Ühenduse tüüp Äärik

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality