AFA õli, PN 25, 0.2 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1473

AFA ÕLI PB25 0,15–1,2 250 cm2 hõbedane

Toote üksikasjad

Brutokaal 13 Kilogram
Netokaal 13 Kilogram
Volume 47.317 Liter
EAN 5702421815595

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA ÕLI PB25 0,15–1,2 250 cm2 hõbedane
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 1.5 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastusregulaator
Korpuse materjal Teras, mat. nr 1.0338, tsingitud ja kollane kromaat
Lubatud soojuskandja Termo oil
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon Möödaviik
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 1.2 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 0.2 bar
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Rõhuvabastusregulaator
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri suurus [cm2] 250 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFA Oil
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Värv Silver

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality