AFD, PN 25, 1 bar - 6 bar, 160 cm², Sinine

003G1413

AFD, PB25, 1–6, 160 cm2, BlueC

Toote üksikasjad

Brutokaal 49 Kilogram
Netokaal 32.4 Kilogram
Volume 277.378 Liter
EAN 5710104033174

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD, PB25, 1–6, 160 cm2, BlueC
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 6 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhualandusregulaator
Korpuse materjal Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] [Max] 250 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon Pealevool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 6 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 1 bar
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Rõhualandusregulaator
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 160 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFD
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Värv Sinine

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality