AFA õli, PN 25, 0.50 bar - 2.50 bar, 80 cm², Kollane

003G1047

AFA ÕLI, PB25, 0,5–2,5, 80 cm2, kollane

Toote üksikasjad

Brutokaal 8.55 Kilogram
Netokaal 8.55 Kilogram
Volume 26.485 Liter
EAN 5702421808610

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA ÕLI, PB25, 0,5–2,5, 80 cm2, kollane
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 2.5 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastusregulaator
Korpuse materjal Teras, mat. nr 1.0338, tsingitud ja kollane kromaat
Lubatud soojuskandja Termo oil
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon Möödaviik
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 2.5 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 0.5 bar
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Rõhuvabastusregulaator
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri suurus [cm2] 80 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFA Oil
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Värv Kollane

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality