AFD õli, PN 25, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm², Kollane

003G1043

AFD ÕLI, PB25, 0,5–3, 80 cm2, kollane

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.338 Kilogram
Netokaal 7.338 Kilogram
Volume 26.485 Liter
EAN 5702421808573

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD ÕLI, PB25, 0,5–3, 80 cm2, kollane
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 3 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhualandusregulaator
Korpuse materjal Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Lubatud soojuskandja Termo oil
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon Pealevool
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 3 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 0.5 bar
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Rõhualandusregulaator
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri suurus [cm2] 80 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFD Oil
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Värv Kollane

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality