AFPQ 4, PN 40, 0.15 bar - 1.5 bar, 0.2 bar, 250 cm², PUNANE

003G1035

AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 punane

Produktdetails

Bruto svars 32.74 Kilogram
Neto svars 32.74 Kilogram
Volume 49.392 Liter
EAN 5702421808498

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Betriebsdruck [max.] 40 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 rot
Diametrs [mm] [Max] 250 mm
Diametrs [mm] [Min] 15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 1.5 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 0.15 bar
Druckregler Differenzdruckregler
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 1.5 bar
Druckstufe PN 40
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe ROT
Funkcija Dif. spied. un plūsmas kontrolieris
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2] 250 cm²
Korpusa materiāls Tērauds, mat. Nr. 1.0338, ar cinka pārklājumu un dzeltens hromāts
Montāžas versija Plūsma
Nominālais spiediens [bar] 40 bar
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] 0.2 bar
Plūsmas vadība
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFPQ 4
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Volumenstrombegrenzer Nein

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality